EQDP-028-03.50-STR-TED-7-B - 0.80 mm Q Pairs® Twinax-Kabelgruppe
Die EQDP ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQDP ist kompatibel mit den QTE-DP und QSE-DP-Groundplane-Steckverbindern und verwendet Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung zu erzielen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100 Ohm differentielle Signalführung
30 AWG Twinax-Kabel
Zweireihiges System mit bis zu 112 Kontakten
Optionale Schraubenmontagen für die rauesten Anforderungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $82.945 | $81.286 | $79.660 | $77.625 | $73.744 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQDP-028-03.25-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-03.05-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-02.88-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-04.50-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-01.75-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-01.72-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-06.00-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQDP-028-10.00-STR-TED-7-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |