EQRF-020-0152-T-M-MCX-P-1 - 0.80 mm Q Strip® Highspeed-Kombinations-HF-Koaxialkabelgruppe

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Nach Wahl SMA-, MCX- oder MMCX HF- Anschluss

  • Optional unverlierbare Schrauben

  • RG 316- oder RG 178-Kabel

  • Vertikale oder Kantenmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild MMCX-EM-Serie
MMCX-EM

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kantenmontage

Vorschaubild MMCX-MT-Serie
MMCX-MT

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, kombinierte Technologien

Vorschaubild MMCX-SM-Serie
MMCX-SM

50 Ohm MMCX Buchse oder Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild MMCX-TH-Serie
MMCX-TH

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

Vorschaubild QSE-Serie
QSE

0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Vorschaubild QTE-Serie
QTE

Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster

Vorschaubild MMCXV-TH-Serie
MMCXV-TH

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker für starke Vibration, bedrahtet

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RoHS-konform RoHS-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH TPO und Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Antimon, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält FEP und PTFE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.