EQRF-040-0152-T-M-SMA-P-1 - 0.80 mm Q Strip® Highspeed-Kombinations-HF-Koaxialkabelgruppe
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Nach Wahl SMA-, MCX- oder MMCX HF- Anschluss
Optional unverlierbare Schrauben
RG 316- oder RG 178-Kabel
Vertikale oder Kantenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQRF-040-0300-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-0316-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-0500-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-0600-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-0610-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-1220-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-1800-T-M-SMA-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
