EQRF-040-1000-T-S-SMA-J-2 - 0.80 mm Q Strip® Highspeed-Kombinations-HF-Koaxialkabelgruppe
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Nach Wahl SMA-, MCX- oder MMCX HF- Anschluss
Optional unverlierbare Schrauben
RG 316- oder RG 178-Kabel
Vertikale oder Kantenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| EQRF-040-0435-T-S-SMA-J-2 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-0200-T-S-SMA-J-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRF-040-0152-T-S-SMA-J-2 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |