EQRP-018-01.72-TTR-TBL-1 - 0.80 mm Q Rate® Highspeed-Twinax-Kabelgruppe
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100 Ohm differentielle Signalführung
32 AWG Twinax-Kabel
Zweireihiges System mit 108 Kontakten
Integrierte Power-/Groundplane
Optionale Verschraubungen für sehr raue Einsatzbedingungen
Robuste Edge Rate®-Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQRP-018-06.00-TTR-TBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRP-018-15.00-TTR-TBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRP-018-23.70-TTR-TBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
