ERCD-050-04.00-TED-TEU-1-D 0.80 mm Edge Rate® Koaxial-Kabelgruppe
Die ERCD ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die ERCD ist mit den ERF8- und ERM8-Steckverbindern kompatibel und nutzt das Eye Speed-Kabel von Samtec, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
34 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges System mit 120 Kontakten
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Standard-Metallverriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ERCD-050-06.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-02.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-01.72-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-07.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-10.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-12.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-20.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-39.37-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-40.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-60.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERCD-050-80.00-TED-TEU-1-D | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |