ERDP-013-01.72-STL-TED-5-L - 0.80 mm Edge Rate® Twinax-Kabelgruppen
Die ERDP ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die ERDP ist mit ERF8- und ERM8-Steckverbindern kompatibel und nutzt das Eye Speed-Kabel von Samtec, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100 Ohm differentielle Signalführung
30 AWG Twinax-Kabel
Zweireihiges System mit 98 Kontakten
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Standard-Metallverriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDP-013-06.00-STL-TED-5-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
