ERDP-025-23.20-STL-TEU-7-4 - 0.80 mm Edge Rate® Twinax-Kabelgruppen
Die ERDP ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die ERDP ist mit ERF8- und ERM8-Steckverbindern kompatibel und nutzt das Eye Speed-Kabel von Samtec, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100 Ohm differentielle Signalführung
30 AWG Twinax-Kabel
Zweireihiges System mit 98 Kontakten
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Standard-Metallverriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ERDP-025-26.45-STL-TEU-7-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERDP-025-08.07-STL-TEU-7-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERDP-025-06.20-STL-TEU-7-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERDP-025-02.45-STL-TEU-7-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ERDP-025-80.95-STL-TEU-7-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |