ERF8-023-05.0-S-DV-L-K-FR

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt Logo setzen Produktspezifikationen

ERF8-023-05.0-S-DV-L-K-FR

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt Logo setzen

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
  • Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten

  • 360º Metallabschirmung für reduzierte EMI

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Positions: 20–60

  • Modulhöhe: 7, 9, 12 und 16 mm

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.