ERF8-049-07.0-S-DV-L-FR Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)
Die ERF8-S ist eine abgeschirmte Buchse für Boardmontage, die für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitssystemen entwickelt wurde. Der ERF8-S nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Der ERF8-S passt zu den ERM8-S Stiftleisten für die Leiterplattenmontage.
Eigenschaften
360º Metallabschirmung für reduzierte EMI
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
1.5-mm-Kontaktüberlappung
Positionen: 20-60
Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
Modulhöhe: 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Nennstrom: max. 2,2 A
Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität
Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 300 | 600 | 1200 | 2100 |
| Preis | $7.034 | $6.138 | $5.354 | $4.715 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-049-07.0-S-DV-L-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |