Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
1.5-mm-Kontaktüberlappung
Robust gegen schräges Stecken und Ziehen
Leistung von bis zu 56 Gbps PAM4
0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme
Stapelhöhe von 5 mm bis 18 mm
Extrem schmales Gehäuse mit 2.5 mm Breite auf einem 0.635 mm Rastersystem
0.50-mm-Rastersystem für bis zu 40 % Platzeinsparung auf der Leiterplatte im Vergleich zu einem 0.80-mm-Rastersystem
Samtec bietet die größte Auswahl an Highspeed-Board-zu-Board-Verbindungen in der Branche mit vollständigem Engineering-Support, Online-Tools und einer unübertroffenen Serviceorientierung.
Zu den Highspeed-Mezzanine-Lösungen gehören Q SERIES® Groundplane-Steckverbinder für zuverlässige Leistung in platzsparenden Designs sowie Edge Rate® Steckverbinderleisten, die für Signalintegritätsleistung bis 56 Gbit/s PAM4 in einer Vielzahl von Bauteilhöhen optimiert sind.
Extended Life Product™ (E.L.P.™) zertifizierte Lösungen werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten: 10 Jahre gemischtes strömendes Gas (MFG) und hohe Steckzyklen (250 bis 2.500).
Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder
Robuste High-Speed Edge Rate®-SteckverbinderDiese Edge Rate® robusten Highspeed-Steckverbinderleisten verfügen über Kontakte, die für Signalintegritätsleistung, erhöhte Haltbarkeit und Zyklenlebensdauer optimiert sind.
Eigenschaften
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Edge Rate™](https://cms.samtec-cdn.net/edge_rate_erm8_erf8_a65f2e4095.jpg)
Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder
Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder, MezzanineSamtec Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder sind für Highspeed-Board-to-Board-Anwendungen konzipiert, bei denen Signalintegrität unerlässlich ist.
Eigenschaften
Leistung: Bis zu 14.0 GHz /28 Gbps
Integrierte Power-/Groundplane
Optionen mit erhöhten Haltekräften verfügbar
Vertikale, lotrechte und koplanare Applikationen
Kontakte: Bis zu 180 I/O
Modulhöhe: 5 mm-25 mm
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Q Strip®](https://cms.samtec-cdn.net/qstrip_qts_qss_432e031037.jpg)
Q Pairs® Differenzialpaar-Mezzanin-Bauteile
Q Pairs® Differenzialpaar-Mezzanin-BauteileSamtec Q Pairs® Differenzialpaar-Mezzanin-Steckverbinder sind für Highspeed-Board-zu-Board-Applikationen konzipiert, bei denen die Signalintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
Eigenschaften
Leistung: bis zu 10.5 GHz/21 Gbps
Optimiert für 100-Ohm-Systeme
Integrierte Power-/Groundplane
Bauteilhöhe: 5.00-25.00 mm
Kontakte: Bis zu 100 Paare
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Q Pairs®](https://cms.samtec-cdn.net/qpairs_qxe_dp_qxh_dp_e7af62c38c.jpg)
Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
Q Rate® schlanke Highspeed-SteckverbinderQ Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder verfügen über eine integrierte Power-/Groundplane und robuste Edge Rate® Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.
Eigenschaften
Leistung bis 28 Gbps
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Integrierte Power-/Groundplane
Bis zu 156 Positionen
Schmaler Footprint (weniger als 5.00 mm breit)
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Q Rate®](https://cms.samtec-cdn.net/qrate_qrm8_qrf8_0dc9cb4646.jpg)
Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-SteckverbinderDiese robusten, abgeschirmten Highspeed-Steckverbinder verfügen über eine Groundplane und High-Wipe-Kontakte.
Eigenschaften
Leistung bis 25 Gbps NRZ
Größere Einstecktiefe
Hot-Plug-fähige Dual-Ebene
Integrierte Power-/Groundplane
Abgeschirmte Option verfügbar
Stromkombi-Option
Kontakte: Bis zu 208 I/O
Modulhöhe: 10,00 mm-16,00 mm
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Q2™](https://cms.samtec-cdn.net/q2_qms_qfs_f2897d4529.jpg)
E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
E.L.P.™ Steckverbinder für hohe SteckzyklenDiese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.
Eigenschaften
Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre
Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)
Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft
Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar
Produkte
![Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer](https://cms.samtec-cdn.net/extended_life_product_32d75e693d.jpg)