ERM8-060-09.0-L-DV-L-FR - 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Der ERM8-S ist eine abgeschirmte Stiftleiste zur Boardmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERM8-S nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Der ERM8-S passt zu ERF8-Buchsen für die Platinenmontage.
Eigenschaften
360º Metallabschirmung für reduzierte EMI
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
1.5-mm-Kontaktüberlappung
Positionen: 20-60
Modulhöhe: 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Nennstrom: max. 2,2 A
Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität
Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten
Single-Ended oder Differenzielle Option verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 125 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.487 | $5.703 | $5.046 | $4.441 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-060-09.0-L-DV-L-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |