ERM8-075-05.0-L-DV-FR - 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Der ERM8-S ist eine abgeschirmte Stiftleiste zur Boardmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERM8-S nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Der ERM8-S passt zu ERF8-Buchsen für die Platinenmontage.

Eigenschaften

  • 360º Metallabschirmung für reduzierte EMI

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Positionen: 20-60

  • Modulhöhe: 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität

  • Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten

  • Single-Ended oder Differenzielle Option verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 250 500 1000 2000
Preis $6.360 $5.565 $4.876 $4.219
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ERM8-EM-Serie
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

Vorschaubild ERM8-RA-Serie
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Vorschaubild ERM8-Serie
ERM8

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Steckverbinder

Vorschaubild ERCD-Serie
ERCD

0.80 mm Edge Rate® Koaxial-Kabelgruppe

Vorschaubild ERDP-Serie
ERDP

0.80 mm Edge Rate® Twinax-Kabelgruppen

Vorschaubild ERF8-Serie
ERF8

Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)

Serien-Abbildung für ERF8-S
ERF8-S

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt
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
Handelsmarken EDGE RATE KONTAKT
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.