ESCA-30-08-11.2-2-2 0.80 mm SEARAY™ Mikro-Koaxialkabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Bis zu 300 Positionen erhältlich
Acht und zehn Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCA-30-08-12.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-08-08.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-08-06.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-08-05.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-08-19.6-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-08-02.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
