ESQT-102-02-M-S-780 - FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
Die ESQT ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen, und ist in einreihiger bis sechsreihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 29337 |
| Preis | $1.834 | $1.495 | $1.270 | $1.129 | $0.833 | $0.735 | $0.538 | $0.341 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-102-02-M-S-310 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-728 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-790 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-400 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-500 | 0 | Beadboard | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-800 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-368 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-102-02-M-S-496 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |