ESQT FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster

Die ESQT ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen, und ist in einreihiger bis sechsreihiger Ausführung erhältlich.

Eigenschaften

  • Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Vorschaubild LTMM-Serie
LTMM

2.00 mm ummanteltes Terminal

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild PTT-Serie
PTT

2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TCMD-Serie
TCMD

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Vorschaubild ZLTMM-Serie
ZLTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe

Vorschaubild TSH-Serie
TSH

2.00 mm ummanteltes Terminal

Vorschaubild TMMS-Serie
TMMS

2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-770 2.00 mm (0.0787") 22.61 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-775 2.00 mm (0.0787") 22.73 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-780 2.00 mm (0.0787") 22.86 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-785 2.00 mm (0.0787") 22.99 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.11 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-01-F-S-125-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.24 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-01-F-S-130-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.37 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-140-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.62 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-135-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.50 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-145-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.75 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-150-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 23.88 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-155-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.00 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-160-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.13 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-165-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.26 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-170-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.38 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-175-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.51 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-180-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.64 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-11-F-S-185-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.77 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-11-F-S-190-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 24.89 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-11-F-S-195-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (0.0787") 25.02 2 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ