ESQT-106-02-GF-D-437 - 2mm/.079in Elevated Box Receptacle Square Tail, 12 Pin, 2 Row, Through Hole, Gold Flash, .437in Body Ht, .850in OAL
Die ESQT ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen, und ist in einreihiger bis sechsreihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.178 | $3.730 | $3.293 | $2.890 | $2.677 | $2.173 | $1.669 | $1.266 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-106-02-GF-D-781 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-473 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-465 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-700 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-500 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-368 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-750 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-770 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-106-02-GF-D-675 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |