ESQT-110-03-L-Q-380 - FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
Die ESQT ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen, und ist in einreihiger bis sechsreihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.542 | $6.884 | $6.182 | $5.489 | $5.091 | $4.131 | $3.170 | $2.407 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-110-03-L-Q-310 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-383 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-337 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-379 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-325 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-340 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-368 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-350 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-375 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-370 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-110-03-L-Q-335 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |