ESQT-130-03-M-D-376 FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
Die ESQT ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen, und ist in einreihiger bis sechsreihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $12.767 | $11.938 | $10.914 | $9.808 | $9.098 | $7.382 | $5.666 | $4.302 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-130-03-M-D-368 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-375 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-350 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-340 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-309 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-336 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-386 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-320 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-310 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-130-03-M-D-371 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |