ET60S-A02-0-00-A02-S-R1-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination

Der ET60S ist Teil der EXTreme Ten60Power™-Familie von Steckverbindern und stellt einen kombinierten Leistungs- und Signalsteckverbinder bereit. Der ET60S hat ein niedriges Profil und bis zu 60 A pro Power-Kontakt und ist in einer Reihe von Leistungs- und Signalkombinationen für abgewinkelte Durchsteckmontage erhältlich.

Eigenschaften

  • Robustes Design mit niedrigem Profil

  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen

  • Midboard- oder Backplane-Anwendungen

  • Nennstrom: max. 60 A (Power-Kontakt), 30 A/30 A (Split-Power-Kontakt), max. 3,3 A (Signal-Kontakt)

  • Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)

  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte

  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar

  • Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte

  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor

  • Optional Einpresstechnik

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild ET60T
ET60T

EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.