ET60S-A02-0-00-D10-S-VP-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination

Der ET60S ist Teil der EXTreme Ten60Power™-Familie von Steckverbindern und stellt einen kombinierten Leistungs- und Signalsteckverbinder bereit. Der ET60S hat ein niedriges Profil und bis zu 60 A pro Power-Kontakt und ist in einer Reihe von Leistungs- und Signalkombinationen für abgewinkelte Durchsteckmontage erhältlich.

Eigenschaften

  • Robustes Design mit niedrigem Profil

  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen

  • Midboard- oder Backplane-Anwendungen

  • Nennstrom: max. 60 A (Power-Kontakt), 30 A/30 A (Split-Power-Kontakt), max. 3,3 A (Signal-Kontakt)

  • Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)

  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte

  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar

  • Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte

  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor

  • Optional Einpresstechnik

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild ET60T
ET60T

EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.