ET60S-D02-3-08-D08-S-V1-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination
Der ET60S ist Teil der EXTreme Ten60Power™-Familie von Steckverbindern und stellt einen kombinierten Leistungs- und Signalsteckverbinder bereit. Der ET60S hat ein niedriges Profil und bis zu 60 A pro Power-Kontakt und ist in einer Reihe von Leistungs- und Signalkombinationen für abgewinkelte Durchsteckmontage erhältlich.
Eigenschaften
Robustes Design mit niedrigem Profil
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Midboard- oder Backplane-Anwendungen
Nennstrom: max. 60 A (Power-Kontakt), 30 A/30 A (Split-Power-Kontakt), max. 3,3 A (Signal-Kontakt)
Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)
Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte
Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar
Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte
3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.