FC1-05-01-TM-TR 1.00 mm Folienkabel(FFC)-Buchsenleiste
Eigenschaften
Kontakte mit geringer Einsteckkraft verfügbar
Oberflächenmontage
Vertikal und horizontal
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| FC1-05-01-TM | 0 | Schlauch | 1 | 77 | Verpackung | Nein |
| FC1-05-01-T-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 800 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |