FC1-14-02-T-TR 1.00 mm Folienkabel(FFC)-Buchsenleiste
Eigenschaften
Kontakte mit geringer Einsteckkraft verfügbar
Oberflächenmontage
Vertikal und horizontal
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.346 | $1.913 | $1.624 | $1.444 | $1.088 | $0.969 | $0.732 | $0.494 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1-14-02-T | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Verpackung | Nein |
| FC1-14-02-T-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |