FC1-25-L1-T-LC-TR 1.00 mm Folienkabel(FFC)-Buchsenleiste
Eigenschaften
Kontakte mit geringer Einsteckkraft verfügbar
Oberflächenmontage
Vertikal und horizontal
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.413 | $2.783 | $2.363 | $2.100 | $1.616 | $1.454 | $1.131 | $0.808 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1-25-L1-T-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |