FCF8-20-01-L-05.63-S 0.80 mm Kosteneffektive Highspeed-Mikro-Koaxial-Kabelkonfektion
Eigenschaften
38 AWG Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Beliebige Kabellänge bis zu 1 Meter
Einreihiges Design mit bis zu 30 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $27.903 | $26.415 | $25.423 | $24.803 | $21.547 | $20.460 | $18.289 | $16.117 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-20-01-L-05.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-05.90-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-06.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-05.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-04.92-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-06.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-07.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-04.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-03.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-07.87-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-03.37-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-08.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-03.20-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-03.15-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-03.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-08.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-08.66-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-09.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-09.05-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-09.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
