FCF8-30-01-L-21.85-S-1 0.80 mm Kosteneffektive Highspeed-Mikro-Koaxial-Kabelkonfektion
Eigenschaften
38 AWG Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Beliebige Kabellänge bis zu 1 Meter
Einreihiges Design mit bis zu 30 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $61.668 | $58.378 | $56.185 | $54.816 | $47.617 | $45.217 | $40.419 | $35.620 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-22.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-21.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-20.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-24.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-19.68-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-25.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-18.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-16.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-15.75-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-29.53-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-14.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-12.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-32.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-32.87-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-10.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-09.60-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-09.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-08.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-07.88-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-36.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
