FCF8-30-01-L-396.8-S 0.80 mm Kosteneffektive Highspeed-Mikro-Koaxial-Kabelkonfektion
Eigenschaften
38 AWG Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Beliebige Kabellänge bis zu 1 Meter
Einreihiges Design mit bis zu 30 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $794.433 | $752.064 | $723.817 | $706.162 | $613.429 | $582.519 | $520.697 | $458.875 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-120.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-170.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-140.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-150.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-110.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-118.1-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-118.2-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-180.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-125.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-236.3-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-118.0-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FCF8-30-01-L-196.8-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |