FCF8-30-01-L-71.00-S 0.80 mm Kosteneffektive Highspeed-Mikro-Koaxial-Kabelkonfektion
Eigenschaften
38 AWG Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Beliebige Kabellänge bis zu 1 Meter
Einreihiges Design mit bis zu 30 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $157.721 | $149.309 | $143.701 | $140.197 | $121.787 | $115.649 | $103.375 | $91.102 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-72.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-70.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-78.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-78.74-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-78.75-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-80.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-60.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-59.05-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-84.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-58.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-51.18-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-50.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-47.24-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-95.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-44.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-99.99-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-40.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-39.40-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-39.37-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-30-01-L-36.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
