FLE-105-01-GF-DV-K Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster
Die FLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare Buchsenleiste. Unter Verwendung des Tiger Beam™-Kontaktes ist die FLE ein Produkt mit verlängerter Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Kostengünstiger Tiger Beam™-Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.955 | $2.410 | $2.047 | $1.819 | $1.361 | $1.208 | $0.902 | $0.598 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-105-01-G-DV-K | 173 | Schlauch | 1 | 90 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |