FLE-107-01-GF-DV-A-TR Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster
Die FLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare Buchsenleiste. Unter Verwendung des Tiger Beam™-Kontaktes ist die FLE ein Produkt mit verlängerter Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Kostengünstiger Tiger Beam™-Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.282 | $2.710 | $2.251 | $1.926 | $1.770 | $1.523 | $1.165 | $0.885 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-107-01-GF-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 64 | Verpackung | Nein |
| FLE-107-01-GF-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FLE-107-01-G-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 800 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (800 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |