FLE-123-01-G-DV-A-K-FR Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster
Die FLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare Buchsenleiste. Unter Verwendung des Tiger Beam™-Kontaktes ist die FLE ein Produkt mit verlängerter Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Kostengünstiger Tiger Beam™-Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 850 | 1700 | 2550 |
| Preis | $4.166 | $3.114 | $2.262 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-123-01-G-DV-A-K | 66 | Schlauch | 1 | 19 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |