FLE-150-01-H-DV-A-K Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster

Die FLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare Buchsenleiste. Unter Verwendung des Tiger Beam™-Kontaktes ist die FLE ein Produkt mit verlängerter Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Ideal für Durchsteck-Lösungen

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Kostengünstiger Tiger Beam™-Kontakt

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $29.459 $27.889 $26.840 $26.186 $19.386 $17.119 $12.584 $8.051
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FW-SM-Serie
FW-SM

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Vorschaubild FW-TH-Serie
FW-TH

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Vorschaubild FFMD-Serie
FFMD

0.050" Tiger Eye™ IDC Flachband-kabelkonfektion, Buchse/Stiftleiste

Vorschaubild FTSH-Serie
FTSH

Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Vorschaubild FMTP-Serie
FMTP

0.050" Tiger Eye™ IDC Twisted Pair-Kabelkonfektion, Terminal

Vorschaubild FTS-Serie
FTS

Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.