FLE-155-01-GF-DV Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster
Die FLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare Buchsenleiste. Unter Verwendung des Tiger Beam™-Kontaktes ist die FLE ein Produkt mit verlängerter Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Kostengünstiger Tiger Beam™-Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2750 |
| Preis | $15.835 | $14.990 | $14.428 | $14.075 | $10.386 | $9.156 | $6.696 | $4.237 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |