FQSFP-D8-03-A-06.0-1 Flyover® QSFP-Kabelsystem
Eigenschaften
34 AWG, Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied, 92 Ω
Rückwärtskompatibel mit QSFP- und QSFP-DD-Modulen
Belly-to-Belly-fähig für maximale Dichte
8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
Bis zu 800 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)
Gehäuse (QSFPC-D8) und Kühlkörper (HS-QSFP-D8) verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |