FSI-105-03-G-D-AT-FR - Einteilige 1.00-mm-Schnittstelle
Eigenschaften
Robuste Verschraubungen, Lötstifte und Zentrierstifte optional
Ein- und zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Angehobenes Profil: 3 mm, 6 mm, 10 mm
1,00-mm-Raster (0,0394")
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 425 | 850 | 1275 | 2550 | 5100 |
| Preis | $5.589 | $4.278 | $3.842 | $2.968 | $2.083 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI-105-03-G-D-AT | 0 | Schlauch | 1 | 100 | Verpackung | Nein |
| FSI-105-03-G-D-AT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
