FSI-115-06-STL-D-AD Einteilige 1.00-mm-Schnittstelle
Eigenschaften
Robuste Verschraubungen, Lötstifte und Zentrierstifte optional
Ein- und zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Angehobenes Profil: 3 mm, 6 mm, 10 mm
1,00-mm-Raster (0,0394")
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.096 | $12.397 | $11.931 | $11.641 | $8.877 | $7.955 | $6.113 | $4.271 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI-115-06-S-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSI-115-06-LM-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSI-115-06-SM-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSI-115-06-L-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |