FSI-115-10-LM-D-AD - Einteilige 1.00-mm-Schnittstelle
Eigenschaften
Robuste Verschraubungen, Lötstifte und Zentrierstifte optional
Ein- und zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Angehobenes Profil: 3 mm, 6 mm, 10 mm
1,00-mm-Raster (0,0394")
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| FSI-115-10-LM-D-AD-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FSI-115-10-L-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSI-115-10-LTL-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FSI-115-10-S-D-AD | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (34 Teile pro Packung) |