FTMH - 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste

Eigenschaften

  • Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten

  • Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Flexible Positionen bis zu 100 I/Os

1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLM-Serie
CLM

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster

Vorschaubild MLE-Serie
MLE

1.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTMH-105-02-F-DH MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-105-03-F-DH CLM-105-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-105-03-F-DV CLM-105-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 4.01 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-105-02-F-DV MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.11 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-106-03-F-DH CLM-106-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 12 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-106-02-F-DH MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 12 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-106-03-F-DV CLM-106-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 4.01 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-106-02-F-DV MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.11 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-107-03-F-DH CLM-107-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-107-02-F-DH MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-107-03-F-DV CLM-107-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 4.01 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-107-02-F-DV MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.11 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-108-02-F-DH MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 16 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-108-03-F-DH CLM-108-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 16 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-108-03-F-DV CLM-108-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 4.01 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-108-02-F-DV MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.11 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-109-02-F-DH MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 18 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-109-03-F-DH CLM-109-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 18 Oberflächenmontage Abgewinkelt
FTMH-109-03-F-DV CLM-109-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 4.01 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTMH-109-02-F-DV MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.11 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.