FW-04-03-L-D-200-100 - Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster
Die FW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatte-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Ummantelte Optionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen
Führungspfosten-Option erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
SMT-Lötanschlüsse
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.412 | $1.967 | $1.670 | $1.485 | $1.144 | $1.030 | $0.804 | $0.576 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-04-03-F-D-200-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FW-04-03-L-D-300-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| FW-04-03-L-D-275-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| FW-04-03-L-D-265-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| FW-04-03-L-D-250-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| FW-04-03-L-D-225-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| FW-04-03-L-D-215-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| FW-04-03-L-D-235-100 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |