GC47-1-02-0152 - Gruppierte SMPM 0,047" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse
.047 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel
Kabel-zu-Board-Anwendungen
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Raster: 3.56 mm (.140")
Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene
Hochdichtes, platzsparendes Design
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
Biegeradius: mind. 3,18 mm
Steckverlust: Siehe GC47-Diagramm
Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GC47-1-02-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC47-1-02-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC47-1-02-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC47-1-02-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC47-1-02-0512 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |