GPPC-RA-SM - Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, abgewinkelt
Eigenschaften
Rechtwinkliges, extrem niedriges Profil - 3,94 mm (0,155") Gehäusehöhe
Belly-to-Belly, oberflächenmontierbare Leiterplattenverbindung für maximale Dichte
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Board-zu-Board-Anwendungen: koplanar oder senkrecht
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.