GC86-1-08-92SJ-S-0200 Gruppierte SMPM 0,086" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften

  • Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard​​​​​​​

  • Steckverlust: Siehe GC86-Diagramm

  • .086 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel

  • Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene

  • Hochdichtes, platzsparendes Design

  • Optionale Verschraubung für verbesserten Halt

  • Biegeradius: mind. 8,9 mm

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse

  • Kabel-zu-Board-Anwendungen

  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation

  • Raster: 3.56 mm (.140")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kantenmontage
GPPC-EM

Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Kantenmontage

Gruppierte RF abgewinkelte Oberflächenmontage
GPPC-RA-SM

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, abgewinkelt

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage
GPPC-ST-SL

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kompressionsmontage
GPPC-CMM

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kompressionsmontage
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
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Handelsmarken MAGNUM RF
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: TAIWAN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.