GC86-1-08-92SP-S-5000 Gruppierte SMPM 0,086" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften

  • Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard​​​​​​​

  • Steckverlust: Siehe GC86-Diagramm

  • .086 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel

  • Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene

  • Hochdichtes, platzsparendes Design

  • Optionale Verschraubung für verbesserten Halt

  • Biegeradius: mind. 8,9 mm

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse

  • Kabel-zu-Board-Anwendungen

  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation

  • Raster: 3.56 mm (.140")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kantenmontage
GPPC-EM

Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Kantenmontage

Gruppierte RF abgewinkelte Oberflächenmontage
GPPC-RA-SM

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, abgewinkelt

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage
GPPC-ST-SL

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kompressionsmontage
GPPC-CMM

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kompressionsmontage
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
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Handelsmarken MAGNUM RF
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.