GC86-1-08-M0SJ-S-0457 - Gruppierte SMPM 0,086" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Eigenschaften
Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard
Steckverlust: Siehe GC86-Diagramm
.086 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel
Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene
Hochdichtes, platzsparendes Design
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
Biegeradius: mind. 8,9 mm
50-Ohm-Impedanz
Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse
Kabel-zu-Board-Anwendungen
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Raster: 3.56 mm (.140")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |