PRFIA - 50 Ohm, serieninterner Adapter
Eigenschaften
Serieninterne Präzisions-RF-Adapter
Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen
SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.