GRF7H-6-0800-1-CA3-S-72RP1 - 5.00 mm 75 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
Doppelendig
Hohe Leistung, robuster Kontakt
Optional fixierte Paneelschrauben
28 AWG, RG 179 Kabel
Impedanz: 75 Ω
Biegeradius: mind. 10,2 mm
Kapazität: 64 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GRF7H-6-0360-1-CA3-S-72RP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF7H-6-0315-1-CA3-S-72RP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF7H-6-0195-1-CA3-S-72RP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GRF7H-6-0100-1-CA3-S-72RP1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |