HDBNC-J-P-GN-RA-BM2D 75 Ohm BNC-Einbaubuchse mit hoher Dichte, Mischtechnologie, Druckguss
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
Druckgegossene abgewinkelte Mischtechnologie-Einbaubuchse mit niedrigem Profil
Entwickelt für den Einsatz in Bestückungsautomaten für die Großserienfertigung
Für (1.60 mm) .062" PCB oder (3.18 mm) .125" PCB
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.679 | $13.241 | $11.781 | $9.618 | $8.589 | $8.442 | $8.264 | $7.581 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBNC-J-P-GN-RA-BM1D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |