75 Ohm Leistung
Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
20 % leichter als traditionelle BNC
Steckverbindung mit Vierteldrehung
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Ultakompakte BNC RF-Steckverbinder, 75 Ohm mit der 4-fachen Dichte von Standard-BNC-Lösungen
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
HDBNC-BM – 75 Ohm BNC-Einbaubuchse mit hoher Dichte, Mischtechnologie, Druckguss
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
Druckgegossene abgewinkelte Mischtechnologie-Einbaubuchse mit niedrigem Profil
Entwickelt für den Einsatz in Bestückungsautomaten für die Großserienfertigung
Für (1.60 mm) .062" PCB oder (3.18 mm) .125" PCB
HDBNC-BH – 75 Ohm BNC Einbaubuchse mit hoher Dichte, bedrahtet
Eigenschaften
Gewichtsreduktion um 20 % gegenüber herkömmlichen BNCs
4 fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNCs
Bajonettverriegelung
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
Gerade und abgewinkelt verfügbar
HDBNC-TH – 75 Ohm hochdichte BNC-Buchse, bedrahtet
Eigenschaften
Gewichtsreduktion um 20 % gegenüber herkömmlichen BNCs
4 fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNCs
Bajonettverriegelung
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
HDBNC-EM – 75 Ohm BNC-Buchse mit hoher Dichte, Kantenmontage
Eigenschaften
Gewichtsreduktion um 20 % gegenüber herkömmlichen BNCs
4 fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNCs
Bajonettverriegelung
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
HDBNC-CA – 75 Ohm Hochdichter BNC-Stecker, Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Gerader Stecker für RG 6- oder Belden 1694A/1855A/4694R/4855R-Kabel erhältlich
Hochdichter BNC-Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz