HDTF - XCede® HD 1.80 mm abgewinkelte Backplane-Buchse mit hoher Dichte

Eigenschaften

  • Modulares Design erlaubt höhere Flexibilität bei der Applikation

  • 85 Ω und 100 Ω Optionen

  • Standard- oder Highspeed-Wafer erhältlich

  • 3-, 4- und 6-reihige Ausführungen

  • 4, 6 oder 8 Spalten

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC

XCede® HD 1.80 mm abgewinkelte Backplane-Buchse mit hoher Dichte
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung HDTM-
HDTM

XCede® HD 1.80 mm vertikale Backplane-Stiftleiste mit hoher Dichte

Abbildung der Serie für 292-CM
BSP

XCede® HD kundenspezifisches abgewinkeltes Backplane-Modul mit hoher Dichte

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
HDTM-3-04-1-S-VT-0-1 HDTF-3-04-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 12 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-4-04-1-S-VT-0-1 HDTF-4-04-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 16 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-3-06-1-S-VT-0-1 HDTF-3-06-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 18 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-3-08-1-S-VT-0-1 HDTF-3-08-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 24 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-4-06-1-S-VT-0-1 HDTF-4-06-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 24 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-6-04-1-S-VT-0-1 HDTF-6-04-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 24 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-4-08-1-S-VT-0-1 HDTF-4-08-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 32 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-6-06-1-S-VT-0-1 HDTF-6-06-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 36 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTM-6-08-1-S-VT-0-1 HDTF-6-08-S-RA-LC-100 .071" (1.80 mm) 48 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-3-04-S-RA-LC-100 HDTM-3-04-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 38 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-3-06-S-RA-LC-100 HDTM-3-06-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 57 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-4-04-S-RA-LC-100 HDTM-4-04-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 50 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-4-08-S-RA-LC-100 HDTM-4-08-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 100 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-4-06-S-RA-LC-100 HDTM-4-06-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 75 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-6-08-S-RA-LC-100 HDTM-6-08-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 148 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-6-04-S-RA-LC-100 HDTM-6-04-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 74 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-3-08-S-RA-LC-100 HDTM-3-08-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 76 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
HDTF-6-06-S-RA-LC-100 HDTM-6-06-1-S-VT-0-1 .071" (1.80 mm) 111 Press Fit Abgewinkelt 16 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.